magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8070831 EHPS-20-A
Festo
产品
机械式抓手
机械式抓手
平行气爪
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/ehps_asmtab.prj},{NB=8070831 EHPS-20-A---(0)},{TNR=8070831},{TYP=EHPS-20-A},{HUBST=0},{BAU=20},{L1=65.000},{L2=65.000},{L3=39.000},{L4=12.500},{L5=25.000},{H1=118.500},{H2=93.500},{H3=64.000},{H4=7.500},{H5=98.500},{H6=69.000},{H7=5.500},{H8=14.000},{H9=21.550},{H10=12.500},{B1=32.000},{B2=12.000},{D1=7.000},{D2=4.000},{G1=M4},{G1N=4.000},{G2=M4},{G2N=4.000},{T1=1.600},{T2=9.500},{SW=1.500},{ZBH=186717},{A7=13.000},{CNSMASSEXACT=0.532},{VERS=1},{GTIN=4052568445751}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
EHPS - 平行气爪
明细表
8070831 EHPS-20-A
TNR
产品代号
8070831
8070831
TYP
型号
EHPS-20-A
EHPS-20-A
HUBST
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
BAU
尺寸
20
20
L1
65.000
65.000
mm
L2
65.000
65.000
mm
L3
39.000
39.000
mm
L4
12.500
12.500
mm
L5
25.000
25.000
mm
H1
118.500
118.500
mm
H2
93.500
93.500
mm
H3
64.000
64.000
mm
H4
7.500
7.500
mm
H5
98.500
98.500
mm
H6
69.000
69.000
mm
H7
5.500
5.500
mm
H8
14.000
14.000
mm
H9
21.550
21.550
mm
H10
12.500
12.500
mm
B1
32.000
32.000
mm
B2
12.000
12.000
mm
D1
7.000
7.000
mm
D2
4.000
4.000
mm
G1
螺纹
M4
M4
G2
螺纹
M4
M4
T1
1.600
1.600
mm
T2
9.500
9.500
mm
SW
1.500
1.500
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.532
0.532
kg
GTIN
4052568445751
4052568445751