目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2132.10.040
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
带挡圈的支承螺栓
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_20/2132_10.prj},{NB=2132.10.040},{DOC=2132_10_pdf},{D=50.000},{D1=40.000},{T=10000},{D2=40.000},{D3=16.000},{D4=12.000},{L1=225.000},{L2=188.000},{L3=10.000},{S=14.000},{S1=13.000},{C=2.000},{P=1.750},{M=M12},{GEW=2.202},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2132.10. - 带挡圈的支承螺栓,符合 VDI 3366
明细表
2132.10.040
BC
订购编号
2132.10.040
2132.10.040
DOC
目录页
2132_10_pdf
D
50.000
50.000
mm
D1
公称通径
40.000
40.000
mm
T
tool weight (per pair)
10000
10000
kg
D2
40.000
40.000
mm
D3
16.000
16.000
mm
D4
12.000
12.000
mm
L1
长度
225.000
225.000
mm
L2
188.000
188.000
mm
L3
10.000
10.000
mm
S
14.000
14.000
mm
S1
13.000
13.000
mm
C
2.000
2.000
mm
P
1.750
1.750
mm
M
螺纹直径
M12
M12
mm
GEW
体重
2.202
2.202
kg
ZTC
海关税号
82073010