目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2132.10.03.050.3.1
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
带挡圈的支承螺栓
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_20/2132_10_03_1.prj},{NB=2132.10.03.050.3.1},{DOC=2132_10_03_1_pdf},{D1=50.000},{D2=62.000},{D3=52.000},{L=60.000},{AN=1.000},{GEW=4.045},{G=3.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2132.10.03. .1 - 支承螺栓套管
明细表
2132.10.03.050.3.1
BC
订购编号
2132.10.03.050.3.1
2132.10.03.050.3.1
DOC
目录页
2132_10_03_1_pdf
D1
公称通径
50.000
50.000
mm
D2
外径
62.000
62.000
mm
D3
内径
52.000
52.000
mm
L
长度
60.000
60.000
mm
AN
Anzahl der Rillen
1.000
1.000
GEW
体重
4.045
4.045
kg
ZTC
海关税号
82073010