目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2192.90.1.32.150
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
螺絲
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c04/2192_90.prj},{NB=2192.90.1.32.150},{DOC=2192_90_pdf},{M=M32x1,5},{MAT=C15 (1.0401)},{MN=32.000},{P=1.500},{B=32.000},{C=14.000},{D=28.500},{SW=22.000},{MC=1.000},{ZTC=73269098}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2192.90. - 螺纹塞
明细表
2192.90.1.32.150
BC
订购编号
2192.90.1.32.150
2192.90.1.32.150
DOC
目录页
2192_90_pdf
M
螺纹尺寸
M32x1,5
M32x1,5
MAT
Werkstioff
C15 (1.0401)
C15 (1.0401)
MN
32.000
32.000
mm
P
1.500
mm
B
32.000
32.000
mm
C
14.000
14.000
mm
D
28.500
28.500
mm
SW
22.000
22.000
mm
GEW
体重
0.250
0.250
kg
MC
1.000
1.000
mm