目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.12.100.315
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_12.prj},{NB=2022.12.100.315},{DOC=2022_12_pdf},{D1=100.000},{D2=100.000},{D3=50.000},{D5=62.000},{D6=89.900},{D7=103.800},{R=3.000},{L2=50.000},{L5=125.000},{L6=4.000},{L7=31.000},{L8=30.000},{B1=2.600},{B2=5.200},{R1=1.300},{L1=315},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2022.12. - 带导向冲压和槽的导向柱,根据奔驰标准
明细表
2022.12.100.315
BC
订购编号
2022.12.100.315
2022.12.100.315
DOC
目录页
2022_12_pdf
D1
导向直径
100.000
100.000
mm
D2
安装直径
100.000
100.000
mm
D3
50.000
50.000
mm
D5
62.000
62.000
mm
D6
89.900
89.900
mm
D7
103.800
103.800
mm
R
3.000
3.000
mm
L2
50.000
mm
L5
125.000
125.000
mm
L6
4.000
4.000
mm
L7
31.000
31.000
mm
L8
30.000
30.000
mm
B1
2.600
2.600
mm
B2
5.200
5.200
mm
R1
1.300
1.300
mm
L1
长度
315.000
355.000
400.000
450.000
315.000
355.000
400.000
450.000
mm
GEW
体重
14.148
14.148
kg
ZTC
海关税号
84879090