目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.71.030.080
FIBRO
标准件
导向元件
球保持架
不带安全环
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/206-71.prj},{NB=206.71.030.080},{DOC=206_71_pdf},{D1=30.000},{L=80.000},{L1=80.000},{D2=37.000},{D3=34.000},{S=3.000},{A=4.100},{N=2.100},{M=1.850},{K=4.000},{GK=280},{ARTST=0},{ZTC=84828000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 191
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
206.71. - 带安全环凹槽的滚球保持架, 黄铜
明细表
206.71.030.080
BC
订购编号
206.71.030.080
206.71.030.080
DOC
目录页
206_71_pdf
D1
导向直径
30.000
30.000
mm
L
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig
80.000
80.000
mm
L1
生产长度球保持架
80.000
80.000
mm
N
2.100
2.100
mm
M
1.850
1.850
mm
K
4.000
4.000
mm
GK
总滚珠数量
280
280
GEW
体重
0.212
0.212
kg
ZTC
海关税号
84828000