目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.91.063.079
FIBRO
标准件
导向元件
附件
的波纹管
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_03/206-91.prj},{NB=206.91.063.079},{DOC=206_91_pdf},{ND=63.000},{D4=79.000},{D1=63},{D2=70.000},{D3=76.000},{DI=75.000},{DA=100.000},{A=12.000},{A1=10.000},{L1=40.000},{LMI=30.000},{LMA=130.000},{BT=2051. 2061.},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
206.91. - 带间隔长片的波纹管
明细表
206.91.063.079
BC
订购编号
206.91.063.079
206.91.063.079
DOC
目录页
206_91_pdf
ND
公称通径
63.000
63.000
mm
D4
Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser
79.000
79.000
mm
D1
导向直径
63
63
D2
Anflanschdurchmesser Säule
70.000
70.000
mm
D3
法兰直径导向套
76.000
76.000
mm
DI
75.000
75.000
mm
DA
100.000
100.000
mm
A
12.000
12.000
mm
A1
10.000
10.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
LMI
长度 min.
30.000
30.000
mm
LMA
长度 max.
130.000
130.000
mm
BT
Type of bush
2051. 2061.
2051. 2061.
ZTC
海关税号
82073010