目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2668.3.16
FIBRO
标准件
精密零件
固定座 和 飾品
球锁固定座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e09/e09_04/2668_3.prj},{NB=2668.3.16},{DOC=2668_x_pdf},{D2=16.000},{D3=20.000},{L1=34.700},{D4=24.600},{B=13.000},{KD=12.000},{F=12.280},{E1=10.230},{HPTYP=26683},{GEW=0.054},{A=16.000},{C=20.013},{D=25.000},{E=34.700},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2668.3. - ACCU-LOCK 球锁座夹具装置, 重型结构
明细表
2668.3.16
BC
订购编号
2668.3.16
2668.3.16
DOC
目录页
2668_x_pdf
D2
Punch locating diameter
16.000
16.000
mm
D3
底座Ø
20.000
20.000
mm
L1
长度
34.700
mm
D4
Collar diameter
24.600
24.600
mm
B
13.000
13.000
mm
KD
12.000
12.000
mm
E1
10.230
10.230
mm
GEW
体重
0.054
0.054
kg
A
16.000
16.000
mm
C
20.013
20.013
mm
D
25.000
25.000
mm
E
34.700
mm
ZTC
海关税号
82073010