目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.25.02.10.0160
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2480_00_25_02_10.prj},{NB=2480.00.25.02.10.0160},{SW=19.000},{SWE=21.900},{L1=160},{P=10.000},{LMIN=160.000},{LMAX=1499.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.00.25.02.10. - 软管DN10以24°锥,直/90°
明细表
2480.00.25.02.10.0160
BC
订购编号
2480.00.25.02.10.0160
2480.00.25.02.10.0160
SW
扳手开口度
19.000
mm
SWE
21.900
mm
L1
长度
mm
Enter value for L1
长度
mm
cm
inch
ft
確定
P
分级
10.000
10.000
mm
LMIN
160.000
160.000
mm
LMAX
1499.000
1499.000
mm
GEW
体重
0.154
0.154
kg
ZTC
海关税号
82073010