目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.25.06000.060
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 60 kN
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/060/2018_25_06000_asmtab.prj},{NB=2018.25.06000.060},{DOC=2018_25_06000.pdf},{S=60},{SA=0},{L=308.0},{L1=297.0},{L2=218.0},{LMIN=248.0},{MDL=HCP-P-060-060},{PPATH=060_99/2018_25_06000_asmsbl.prj},{HYD=Hydraulikanschluss},{ELF=Entlüftungsventil},{SGA=Stickstoffgasanschluss},{HYDF=Hydraulik-Füllöffnung},{MAT=Stahl},{GEW=25.700},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.25.06000. - 发送器 工作气缸 60 kN 带单独蓄压器
明细表
2018.25.06000.060
BC
订购号
2018.25.06000.060
2018.25.06000.060
S
冲程 max.
60
60
mm
SA
冲程
mm
Enter value for SA
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
L
308.0
308.0
mm
L1
297.0
297.0
mm
L2
218.0
218.0
mm
HYD
液压接口
ELF
排气阀
SGA
氮气接口
HYDF
液压加注口
MAT
材料
Stahl
GEW
重量
25.700
25.700
kg
ZTC
海关税号
82073010