FLEXA HG-PET022 10239602038
Flexa
Special conduits
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{flexa/special_conduits/hg_pet022.prj},{NB=FLEXA HG-PET022 10239602038},{AUS=black},{AUSX= 'black', 'black', 'grey', 'grey'},{ID=25},{C=82},{AP1=28.0},{AP2=38.0},{FI=25.0},{FA=26.0},{VERS1=7},{GEW=0.024},{VPE=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
HG-PET022 - Wire braiding made of PET monofiles, round braiding
Bill of material
FLEXA HG-PET022 10239602038
ART
FLEXA No.
10239602038
10239602038
AUS
Color
black
grey
black
grey
ID
Trade size Ø
25
25
mm
C
Coverage
82
82
%
AP1
Application min.
28.0
28.0
mm
AP2
Application max.
38.0
38.0
mm
GEW
Weight
0.024
0.024
kg/m
VPE
Packing unit
100
100
m