A105048-1633
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/105048.prj},{NB=A105048-1633},{CODE=A105048-1633},{FILENAME=A105048-1633_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=1\"-1 1/2 NPTF},{B=35},{C=37,5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
105048 - 45° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
Bill of material
A105048-1633
CODE
Code
A105048-1633
A105048-1633
J
Thread
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
F
Thread
1"-1 1/2 NPTF
1"-1 1/2 NPTF
B
35
35
mm
C
37,5
37,5
mm