A110077-1016
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/110077.prj},{NB=A110077-1016},{CODE=A110077-1016},{FILENAME=A110077-1016_00},{J=9/16-18 UNF-2A},{F=M16x1,5-6g},{B=28,5},{C=67},{CH=22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
110077 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
Bill of material
A110077-1016
CODE
Code
A110077-1016
A110077-1016
J
Thread
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
F
Thread
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
B
28,5
28,5
mm
C
67
67
mm
CH
Hexagonal key
22
22
mm