A207184-2126
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207184.prj},{NB=A207184-2126},{CODE=A207184-2126},{FILENAME=A207184-2126_01},{CH=36},{B=39},{F=G1/2-14 A GAS},{D=50},{F1=G3/4-14 A GAS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
207184
Bill of material
A207184-2126
CODE
Code
A207184-2126
CH
Hexagonal key
36
mm
B
39
mm
F
Thread
G1/2-14 A GAS
D
50
mm
F1
Thread
G3/4-14 A GAS