A504034-1218
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/504034.prj},{NB=A504034-1218},{CODE=A504034-1218},{CH=70},{B=44},{B1=24},{F=13/16-16 UN-2A},{F1=M18x1,5-6g},{C=14},{FILENAME=A504034-1218_01}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
504034
Bill of material
A504034-1218
CODE
A504034-1218
CH
Hexagonal key
70
mm
B
44
mm
B1
24
mm
F
Thread
13/16-16 UN-2A
F1
Thread
M18x1,5-6g
C
14
mm
FILENAME
A504034-1218_01