A510006-1622
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/510006.prj},{NB=A510006-1622},{CODE=A510006-1622},{FILENAME=A510006-1622_03},{F=1\"-14 UNS-2A},{F1=M22x1,5-6g},{B=33,5},{C=89},{CH=27}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
510006 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
Bill of material
A510006-1622
CODE
Code
A510006-1622
A510006-1622
F
Thread
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
F1
Thread
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
B
33,5
33,5
mm
C
89
89
mm
CH
Hexagonal key
27
27
mm