536231015
Frank
Valves
Special valves
Y-Strainer
Type 36
PVC/EPDM
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{frank/armaturen/sonderarmaturen/schraegsitzschmutzfaenger/typ_36/pvc_u_epdm/ssmf.prj},{NB=536231015(Klebemuffe-15_PVC/EPDM)},{IDNR=},{AN=1},{GH=PVC/},{DIC=EPDM},{DN=15},{SS=ETFE},{DB=Produktinformationen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC/EPDM - Angle seat strainer Type 36
Bill of material
536231015
CNSORDERNO
Order number
536231015
AN
Port
Glue sleeve
Flange
Glue sleeve
Flange
GH
Housing
PVC/
DIC
Seal
EPDM
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
L
Length L
124
H
Height H
75
mm
Z
Length z
150
mm
LSM
Lenght le
16
mm
K
LKR Ø K
-
mm
NXD2
n x Ø d2
-
LF
Länge LF
-
mm
D
Ø D
-
mm