537114065
Frank
Valves
Special valves
Y-Strainer
Type 37
PP/FKM
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{frank/armaturen/sonderarmaturen/schraegsitzschmutzfaenger/typ_37/pp_fkm/ssmf37_pp_fkm.prj},{NB=537114065(65_PP/FKM)},{IDNR=},{AN=Flansch},{GH=PP/},{DIC=FKM},{DN=65},{SS=ETFE},{DB=Produktinformationen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/FKM - Angle seat strainer type 37
Bill of material
537114065
CNSORDERNO
Ref. No.
537114065
AN
Port
Flange
GH
Housing
PP/
DIC
Seal
FKM
DN
Nominal size DN
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
mm
SS
Strainer
ETFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
D
Ø D
185
mm
H
Height H
260
mm
L
Length L
400
mm
K
LKR Ø K
145.000
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18
mm