??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FFC175-400W - 全密型丝杆模组
明细表
FFC175-05-100-PC-P40-A1-C
MODEL
FFC175
BL
mm
STROKE
mm
Enter value for STROKE
mm
cm
inch
ft
MP
MB
MOTORPOWER
BRAKE
IP
ACCURACY
L
542.00
A
50
M
1
N
6 PCS
KG
13.39
ML
最大负载
120 KG
REPEATABILITY
精度
±0.01 mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
2000 mm/s
TYPE
DZ