FY50-05-50-PD-P10-B1-C
菲格斯
标准电动缸
FY50
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{freeges/fy/fy50/fy50-100w_asmtab.prj},{NB=FY50-05-50-PD-P10-B1-C},{MODEL=FY50},{BL=05},{STROKE=50},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=10},{BRAKE=},{IP=B1},{ACCURACY=C},{PPATH=assemblies/fy50_asmtpl.prj},{ML=30},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=500},{TYPE=DZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FY50-100W - 标准电动缸
明细表
FY50-05-50-PD-P10-B1-C
MODEL
FY50
BL
05:5mm
10:10mm
05:5mm
10:10mm
mm
STROKE
mm
Enter value for STROKE
mm
cm
inch
ft
確定
MP
PD:马达外露
PL:马达左折
PR:马达右折
PM:马达下折
PW:马达上折
PD:马达外露
PL:马达左折
PR:马达右折
PM:马达下折
PW:马达上折
MB
P:松下
T:台达
M:三菱
Y:安川
P:松下
T:台达
M:三菱
Y:安川
MOTORPOWER
100W
100W
BRAKE
无刹车
B:带刹车
无刹车
B:带刹车
IP
B1:外置感应器1只
B2:外置感应器2只
B3:外置感应器3只
C0:无感应器
B1:外置感应器1只
B2:外置感应器2只
B3:外置感应器3只
C0:无感应器
ACCURACY
C:普通级
P:精密级
C:普通级
P:精密级
L
314.0
L1
269.0
KG
2.37
ML
最大负载
30
KG
REPEATABILITY
精度
±0.01
mm
MS
行程超过200时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
500
mm/s
TYPE
DZ