目錄: Funken
Created: 17.02.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
20001486
Funken
Roof fan
Funnel version
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{funken/dachventilatoren/trichterausfuhrung/dachventilator_fdv_250_280_asmtab.prj},{NB=20001486},{CNSORDERNO=20001486},{CNSMASSEXACT=32},{BG=71},{B3=828.000},{D=710.000},{H=930.000},{NW=280.000},{NW1=355.000},{D1=320.000},{TYP=FDv 250/280/4/EX},{DD=540 - 225},{SA=EEx eb II T 3},{PZ=4},{SD=1500},{SD1=nicht möglich},{SD2=nicht möglich},{ML=0,55},{NS=1,59},{BA=B14/IP55},{PPATH=assemblies/dachventilator_fdv_250_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
Roof fan FDv 250/280 - Roof fan
Bill of material
20001486
CNSORDERNO
Article number
20001486
20001486
TYP
Type
FDv 250/280/4/EX
FDv 250/280/4/EX
CNSMASSEXACT
Weight
32
32
kg
DD
Pressure difference
540 - 225
540 - 225
Pa
SA
Safety type
EEx eb II T 3
EEx eb II T 3
PZ
Number of poles
4
4
SD
Sync. RPM at 50 Hz
1500
1500
SD1
From 10 Hz
Not possible
Not possible
SD2
To 60 Hz
Not possible
Not possible
ML
Engine power
0,55
0,55
kW
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
1,59
1,59
BG
Size
71
71
BA
Design type
B14/IP55
INFO
Info text
Information
Info text
ASTEXT
Specification
Dachventilator Typ FDv 250 / 280 zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg/m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus Kondensatwehr als umlaufende Tropfkante und einer Labyrinthdichtung. Bei ExAusführung zusätzlich mit einer Fettsperre, von außen nachfüllbar, und Lippendichtung, VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatablaufstutzen an der tiefsten Gehäusestelle. Druckseitig mit eingeschweißtem Schutzgitter. Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung.
VS
Flow
480 - 3250
480 - 3250
m^3/h