6153015
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vra_mr.prj},{NB=6153015},{SHA256=U+5R+p1SAPHH4TNJ+CT9b7pr3AC9t0qZ9ux7F992u4c=},{INAME=6153015},{NAME=6153015},{NNCUSTOM=VRA/MR},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6153015},{LINACUSTOM=6153015},{STEPFILE=6153015_VRA175_MR.stp},{PNGFILE=VRA_MR},{DWGFILE=VRA_MR},{CODE=6153015},{MOD=VRA/175-MR},{D=175},{H=56},{L=138},{L1=77},{C=22},{A=40},{D1=6},{E=16},{F=41},{MGR=25x65},{N=M 6},{WGT=650},{MAT=Duroplasto nero. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VRA/MR - Volantino a tre razze
Bill of material
6153015
CODE
code
6153015
6153015
MOD
Modello
VRA/175-MR
VRA/175-MR
D
175
175
mm
H
56
56
mm
L
138
138
mm
L1
77
77
mm
C
22
22
mm
A
40
40
mm
D1
6
mm
E
16
16
mm
F
41
41
mm
MGR
25x65
25x65
mm
N
M 6
M 6
WGT
weight
650
650
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.