6204015
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vraf_m.prj},{NB=6204015},{SHA256=JJc+SccYJd+iSkfRG4zKIOfdj7qu0KmowRpJRxkB39w=},{INAME=6204015},{NAME=6204015},{NNCUSTOM=VRAF/M},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6204015},{LINACUSTOM=6204015},{STEPFILE=6204015_VRAF150_M.stp},{PNGFILE=VRAF_M},{DWGFILE=VRAF_M},{CODE=6204015},{MOD=VRAF/150-M},{D=150},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=37},{MCG=25x65},{N=M10},{WGT=516},{MAT=Duroplasto rinforzato nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VRAF/M - Volantino a tre razze
Bill of material
6204015
CODE
code
6204015
6204015
MOD
Modello
VRAF/150-M
VRAF/150-M
D
150
150
mm
H
49
49
mm
L
120
120
mm
C
20
20
mm
A
32
32
mm
D1
6
6
mm
E
13
13
mm
F
37
37
mm
MCG
25x65
25x65
mm
N
M10
M10
WGT
weight
516
516
g
MAT
Materiale
Duroplasto rinforzato nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.