6309700
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
Galletti
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/galletti/gba_fp.prj},{NB=6309700},{SHA256=FAWzX9rQK4dUWIgbD/0MeZgfVnyMn3t2IZ4oiRkW2U4=},{INAME=6309700},{NAME=6309700},{NNCUSTOM=GBA/FP},{NTCUSTOM=Galletto di fissaggio},{NBCUSTOM=6309700},{LINACUSTOM=6309700},{STEPFILE=6309700_GBA40_FP_M08.stp},{PNGFILE=GBA_FP},{DWGFILE=GBA_FP},{CODE=6309700},{MOD=GBA/40/FP M8},{A=40},{B=16},{C=27},{D=M 8},{D1=9},{H=10},{F=12},{WGT=10},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola in acciaio foro passante filettato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
GBA/FP - Galletto di fissaggio
Bill of material
6309700
CODE
code
6309700
MOD
Modello
GBA/40/FP M8
A
40
mm
B
16
mm
C
27
mm
D
M 8
D1
9
mm
H
10
mm
F
12
mm
WGT
weight
10
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola in acciaio foro passante filettato.