Nederlands
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: GGB
Created: 12.05.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
15015538MLG
GGB
强化纤维轴承
欧洲MLG
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ggb/faser_kuns_verbun/mlg_europe/mlg_europe.prj},{NB=15015538MLG},{BESTNR1=150155},{B=38},{DIXDO=150 x 155},{DI=150,205/150,330},{DO=155,165/155,090},{CD=0,040/0,343},{DIX=150},{DOX=155},{B2X=[38:300]},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Faserbund-Gleitlager (Korrektur Faserverbund)},{MAT=MLG Europe},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=},{ZTN=84833080},{MES=wartungsfreies Faserverbund Gleitlager Material für Leichtlastanwendungen},{FARBE=},{FVL=Fettgeschmiert DX / DX10, Mediengeschmiert GAR-FIL, Wassergeschmiert HPF / HPM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
MLG 轴承 mm - 轴承 mm
明细表
15015538MLG
BESTNR
产品型号
15015538MLG
15015538MLG
B
长度
mm
Enter value for B
长度
mm
cm
inch
ft
確定
DIXDO
公称尺寸
150 x 155
150 x 155
mm
DI
轴承ID
150,205/150,330
150,205/150,330
mm
DO
轴承OD
155,165/155,090
155,165/155,090
mm
CD
运行间隙
0,040/0,343
0,040/0,343
mm
LINK
链接GGB网站
Website
KAT
类别
Fiber composite plain bearing (correction of fiber composite)
MAT
材料
MLG Europe
ROHS
RoHS 认证
Yes
WS
低维护或免维护
Yes
TL
干摩擦
Yes
GOELT
含油
Yes
ZTN
海关税号
84833080
MES
材料特性
Maintenance-free fiber composite plain bearing material for light load applications
FVL
性能提升
Grease lubricated DX / DX10, media lubricated GAR-FIL, water lubricated HPF / HPM