目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PW4-3C
吉尼尔
气动元器件
管接头
小型快插式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/connecting/compatct/pwy.prj},{NB=PW4-3C},{MODEL=PW4-3C},{D=4},{D2=3},{L1=27.5},{L2=12},{L3=7},{L4=11},{L5=9.5},{P=9},{P2=7},{D1=3.2},{DATA=Selection document}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
PW
明细表
PW4-3C
MODEL
订货规格
PW4-3C
PW4-3C
D
适配气管外径(mm)
4
4
D2
适配气管外径(mm)
3
3
DATA
技术资料
选型文档