您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
G-P2-TB02MUN-A3
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
G系列真空吸盘
GP2-低矮型吸盘
低矮平型真空吸盘
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/g-p2/mu/gp2-zuhe.prj},{NB=G-P2-TB02MUN-A3},{MODEL=G-P2-T},{DIAMETER=B02},{TYPE=MU},{MATERIAL=N},{INSTALLATION=A3},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{DATA=Selection document},{TYPE1='MU','MU:MU'},{SCD1='B02','B035','B04','B05','B06','B08','B10','B15'},{PPATH=../xsd/assmblies/dfda_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
MU - 低矮型真空吸盘组件-直接安装型
明细表
G-P2-TB02MUN-A3
ORDER
订货规格
G-P2-TB02MUN-A3
DIAMETER
吸盘直径
B02
B035
B04
B05
B06
B08
B10
B15
B02
B035
B04
B05
B06
B08
B10
B15
mm
TYPE
吸盘类型
MU:低矮型单层吸盘
MU:低矮型单层吸盘
MATERIAL
吸盘材质
N:丁腈橡胶
S:硅橡胶
SE:防静电硅橡胶
FS:氟硅橡胶
NE:Conductive NBR
N:丁腈橡胶
S:硅橡胶
SE:防静电硅橡胶
FS:氟硅橡胶
NE:Conductive NBR
INSTALLATION
安装方式
A3:M3X0.5
A3:M3X0.5
CONDUCTIVE
静电值
标准品:无防静电效果
标准品:无防静电效果
TRACELESS
是否无痕
常规品:无卤化效果
-LH:无痕卤化处理
常规品:无卤化效果
-LH:无痕卤化处理
DATA
技术资料
选型文档