您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
G-PY20CNJ10-B5-A10
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
G系列真空吸盘
带肋平型吸盘
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/gc/gc-y2.prj},{NB=G-PY20CNJ10-B5-A10},{MODEL=G-PY},{DIAMETER=20},{MATERIAL=N},{ABSORBER=J},{STROKE=10},{INTERFACE=B5},{INSTALLATION=A10},{CONDUCTIVE=},{DATA=Selection document},{SCD2=3},{SCD1=2},{PPATH=g-py3/assemblies/gc-y2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
G-PY - 平型带肋型真空吸盘-弹簧式侧面真空端口组件
明细表
G-PY20CNJ10-B5-A10
ORDER
订货规格
G-PY20CNJ10-B5-A10
G-PY20CNJ10-B5-A10
DIAMETER
盘口直径
20
20
mm
MATERIAL
盘径
N:丁腈橡胶
S:硅橡胶
SE:防静电硅橡胶
NE:防静电丁腈橡胶
FS:氟硅橡胶
FE:防静电氟橡胶
F:氟橡胶
N:丁腈橡胶
S:硅橡胶
SE:防静电硅橡胶
NE:防静电丁腈橡胶
FS:氟硅橡胶
FE:防静电氟橡胶
F:氟橡胶
mm
ABSORBER
缓冲器类型
J:可回转托架
K:防回转托架
J:可回转托架
K:防回转托架
STROKE
缓冲行程
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
mm
INTERFACE
Vacuum interface
B5:M5X0.8
06:6毫米气管用快插接头
U6:6毫米气管用笋型接头
B5:M5X0.8
06:6毫米气管用快插接头
U6:6毫米气管用笋型接头
INSTALLATION
安装方式
A10:M10X1.0
A10:M10X1.0
CONDUCTIVE
静电值
:无防静电效果
:无防静电效果
DATA
技术资料
选型文档