您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
G-PTF63HNJ25-LH
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
G系列真空吸盘
重载型吸盘
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/hhb/hb-tf2.prj},{NB=G-PTF63HNJ25-LH},{MODEL=G-PTF},{DIAMETER=63},{TYPE=H},{MATERIAL=N},{ABSORBER=J},{STROKE=25},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=-LH},{INTERFACE=B01},{CONNECTION=T2},{DATA=Selection document},{PPATH=hhb_g_ptf2/assemblies/hb-tf2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
G-PTF - 重载型吸盘-固定式顶部真空端口组件-摆动式
明细表
G-PTF63HNJ25-LH
ORDER
订货规格
G-PTF63HNJ25-LH
G-PTF63HNJ25-LH
MODEL
系列
G-PTF
DIAMETER
盘口直径
63
63
mm
TYPE
吸盘类型
H:重载平型吸盘
HB:重载波纹型吸盘
H:重载平型吸盘
HB:重载波纹型吸盘
MATERIAL
盘径
N:丁腈橡胶
S:硅胶
F:氟橡胶
NE:防静电丁腈橡胶
SE:防静电硅胶
N:丁腈橡胶
S:硅胶
F:氟橡胶
NE:防静电丁腈橡胶
SE:防静电硅胶
mm
ABSORBER
缓冲器类型
J:双层吸盘
JB:JB
JF:JF
J:双层吸盘
JB:JB
JF:JF
STROKE
行程
25
50
75
100
25
50
75
100
mm
CONDUCTIVE
静电值
标准品:无防静电效果
标准品:无防静电效果
TRACELESS
能否无痕
-LH:LH
标准品:无防静电效果
-LH:LH
标准品:无防静电效果
INSTALLATION
安装方式
A22
A22
mm
INTERFACE
真空接口
B01
CONNECTION
吸盘连接处规格
T2
T2
DATA
技术资料
选型文档