486 24.000
Gühring
Senken
Senken mit Führungszapfen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{guehring/catalog_countersinking/catalog_countersinking_fix_pilot/catalog_486.prj},{NB=486 24.000},{J21=486 24.000},{A11=24},{C12=20},{B3=87},{B5=162},{B6=60},{B71=87},{D1=3},{D7=0.268},{E1=180},{C4=80},{D3=32},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9004860240000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=125},{G31=1},{G32=15.500},{G34=16.000},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=FLACHSENKER},{J22=HSS FLACHSENKER 24,000 WN 18RN MITT MKSE},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 18},{J8=SPL},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004860240000.dxf},{ID10003=9004860240000.stp},{ID10004=9004860240000_prop.xml},{ID10005=A_9004860240000.xml},{ID11001=HSS/,C45E}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
486 - WN 18 FLACHSENKER
Bill of material
486 24.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
486 24.000
486 24.000
J23
Produktbeschreibung
FLACHSENKER
J22
Produktbezeichnung
HSS FLACHSENKER 24,000 WN 18RN MITT MKSE
HSS FLACHSENKER 24,000 WN 18RN MITT MKSE
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
WN 18
J8
Bearbeitungsverfahren
SPL
A11
Schneidendurchmesser min.
24
24
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
87
87
mm
B5
Gesamtlänge
162
162
mm
B6
Spannutenlänge
60
60
mm
B71
Funktionslänge
87
87
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
0.268
0.268
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
180
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
C4
Schaftlänge
80
80
mm
D2
Drallrichtung
D3
Drallwinkel
32
32
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085$$$$
MKG00202085$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG20C0020$$$$
MKG20C0020$$$$