5014418
HAWLE
Fittings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6531.prj},{NB=5014418 6531 DN50-32 - PN16 (400)},{IN=5014418},{LOD=400},{PE1=50},{PE2=32},{PN=PN16},{L=227},{E=89},{E1=70},{W=2.0},{PL=Link},{D=76},{T=96},{DS=53.0},{D22S=47.8},{D33S=36.5},{DS3S=46.5},{DNMM=48.00},{D22=71.0},{D33=55.0},{DS2=64.0},{DS3=68.0},{DB=62.50},{DR=66.00},{TH1=38.10},{PE=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6531 - T piece ISO fitting ductile iron with three sockets
Bill of material
5014418
IN
Item Number
5014418
5014418
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE1
Ø Pipe1
50
50
mm
PE2
Ø Pipe2
32
32
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
227
227
mm
E
89
89
mm
E1
70
70
mm
W
Weight
2.0
2.0
kg
PL
Product Link
Link