5004778
HAWLE
Pipe connections
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/7602.prj},{NB=5004778 7602 DN80 - PN10 PN16 (400)},{IN=5004778},{DC=AT},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN10 PN16},{P=101},{D=200},{K=160},{C=59},{L=76},{Q=8},{T=M 16},{W=3.5},{PL=Link},{D1=10.0},{C1=19.0},{D4=116.0},{L1=18},{D5=112.0},{D6=104.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
7602 - Restraint flange adapter for ductile iron pipes
Bill of material
5004778
IN
Item Number
5004778
5004778
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
80
80
mm
PN
Pressure Rating
PN10 PN16
PN10 PN16
P
Ø Pipe
101
101
mm
D
Ø
200
200
mm
K
160
160
mm
C
59
59
mm
L
76
76
mm
Q
Bolts quantity
8
8
mm
T
Thread
M 16
M 16
W
Weight
3.5
3.5
kg
PL
Product link
Link