5004013
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3540.prj},{NB=5004013 3540 DN125 - PN 16 (400)},{IN=5004013},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN 16},{O=ZAK 46},{H=65},{L=200},{L1=90},{W=2.54},{PL=Link},{V1=46},{Y=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3540 - Universal-H-pipe saddle ZAK
Bill of material
5004013
IN
Item Number
5004013
5004013
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Pressure Rating
PN 16
O
Outlet
ZAK 46
H
65
mm
L
200
mm
L1
90
mm
W
Weight
2.54
2.54
kg
PL
Product Link
Link