1-T4A/50NM
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T4A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t4a/t4a.prj},{NB=T4A_50NM},{IDNR=},{ORDERNO=1-T4A/50NM},{TYP=T4A},{CAPACITY=50N·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=T4A_50NM},{A=3/8 Außenvierkant DIN 3121-F10},{B=3/8 Innenvierkant DIN 3121-G10},{S1=9.525},{D2=3.000},{E1=12.700},{L1=11.000},{L3=5.500},{S2=9.670},{D4=5.000},{D5=15.800},{E2=12.900},{L2=11.500},{R2=3.000},{R3=2.000},{T1=2.500},{FF=1.000},{VERS=1.000},{C=105},{D=63.5},{E=45},{F=74.0},{G=11.5},{H=0.0},{K=3.5},{L=M4},{M=6.5},{N=6},{P=0},{Q=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HBK
描述
T4A - Torque/Screw Torque Transducer
明细表
1-T4A/50NM
ORDERNO
Order code
1-T4A/50NM
1-T4A/50NM
TYP
類型
T4A
CAPACITY
Nominal force
50N·m
50N·m
A
Drive
3/8 Außenvierkant DIN 3121-F10
3/8 Außenvierkant DIN 3121-F10
B
Driven side
3/8 Innenvierkant DIN 3121-G10
3/8 Innenvierkant DIN 3121-G10
C
105
105
mm
D
63.5
63.5
mm
E
45
45
mm
F
74.0
74.0
mm
G
11.5
11.5
mm
H
0.0
0.0
mm
K
3.5
3.5
mm
L
Thread
M4
M4
M
ØM
6.5
6.5
mm
N
6
6
mm
P
0
0
mm
Q
0
0
mm