K-PW10A-N-C3-50-N-1.5-N
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
PW10A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/pw10a/k_pw10a.prj},{NB=K_PW10A_N_C3_50_N_1.5_N},{IDNR=},{TYP=K-PW10A},{DRAWNO=B2189-3.0},{OPTION1=-},{OPTION2=C3},{OPTION3=50.0},{OPTION4=N},{OPTION5=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HBK
描述
K_PW10A options - Single point load cell
明细表
K-PW10A-N-C3-50-N-1.5-N
ORDERNO
Order No.
K-PW10A-N-C3-50-N-1.5-N
TYP
類型
K-PW10A
CAPACITY
Max. capacity in kg
50kg
DRAWNO
Drawing No.
B2189-3.0
OPTION1
Version mechanical
-
OPTION2
Genauigkeitsklasse
C3
C3-MR
C3
C3-MR
OPTION3
Max. capacity in kg
50kg
100kg
150kg
200kg
250kg
300kg
50kg
100kg
150kg
200kg
250kg
300kg
OPTION4
Ex-protection
kein Ex
ATEX Zone 1 + 21
ATEX Zone 2 + 22 (nichtleitender Staub)
kein Ex
ATEX Zone 1 + 21
ATEX Zone 2 + 22 (nichtleitender Staub)
OPTION5
Kabellänge
1.5m
3m
6m
12m
1.5m
3m
6m
12m
OPTION6
Sonstiges
without