1-HLC/M3LBR1.1T
HBK
Load Cells
Weighing Modules
HLCM
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/waegemodule/hlcm/hlc_mlb_asmtab.prj},{NB=HLC_M3LBR1.1T},{IDNR=},{ORDERNO=1-HLC/M3LBR1.1T},{TYP=HLC/M3LB},{CAPACITY=1.1t},{DRAWNO=B1117-4.0},{BESTNRX=HLC_M3LBR1.1T},{A=93.6 ±1.6},{AX=93.6},{B=170},{C=100},{D=70},{E=17.0},{F=136},{G=13.5},{H=15},{J=19},{K=17.0},{L=104},{VERS=1},{VERS1=3},{CAPACITYX=1.10},{PPATH=hlc_mlb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HBK
描述
HLC/MLB - Weighing module
明细表
1-HLC/M3LBR1.1T
ORDERNO
Bestellnummer
1-HLC/M3LBR1.1T
1-HLC/M3LBR1.1T
TYP
類型
HLC/M3LB
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
1.1t
1.1t
DRAWNO
Drawing No.
B1117-4.0
A
93.6 ±1.6
93.6 ±1.6
mm
B
170
170
mm
C
100
100
mm
D
70
70
mm
E
17.0
17.0
mm
F
136
136
mm
G
ØG
13.5
13.5
mm
H
15
15
mm
J
19
19
mm
K
17.0
17.0
mm
L
104
104
mm