CA25BA-SA20ES-R
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca25ba.prj},{NB=CA25BA-SA20ES-R},{SC=CA25BA},{TYPE=Normal series, External thread, outer ring single seam type},{MT=carbon steel},{ST=galvanization},{MT2=carbon steel},{MT3=bearing steel},{HT=quench},{SPE=SA20ES},{TD=R},{D=20},{DK=29.0},{B=13.5},{B1=16},{DD=53},{M=M20×1.5},{MM=20},{L1=78},{A=43},{L=105},{R=0.3},{ANGLE=9},{CR=30.0},{COR=60.0},{WEIGHT=0.283},{INFOTEXT=website},{N=4},{Z=2},{PPATH=ca25ba/ca25ba_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA25BA - 杆端关节轴承·外螺纹·外圈单缝型·正常系列(SA…ES)
明细表
CA25BA-SA20ES-R
CNSORDERNO
型号
CA25BA-SA20ES-R
CA25BA-SA20ES-R
SC
系列码
CA25BA
TYPE
类型
正常系列·外螺纹·外圈单缝型
MT
杆端(锻造成型)材质
碳钢
ST
杆端(锻造成型)表面处理
镀锌
MT2
材质(衬垫)
碳钢
MT3
材质(内圈)
轴承钢
HT
内圈热处理
淬火
SPE
轴承规格
SA20ES
SA20ES
TD
螺纹旋向
R:右旋
L:左旋
R:右旋
L:左旋
D
d
20
20
mm
DK
dk
29.0
29.0
mm
B
B(max)
13.5
13.5
mm
B1
16
16
mm
DD
D(max)
53
53
mm
M
M20×1.5
M20×1.5
L1
78
78
mm
A
a(min)
43
43
mm
L
L(max)
105
105
mm
R
r(min)
0.3
0.3
mm
ANGLE
(β/2)°≈
9
9
mm
CR
额定负荷(动负荷)
30.0
30.0
KN
COR
额定负荷(静负荷)
60.0
60.0
KN
WEIGHT
重量
0.283
0.283
kg
INFOTEXT
技术资料
官网网址