CA48GU-6206ZZ-h50
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca48_asmtab.prj},{NB=CA48GU-6206ZZ-h50},{SC=CA48GU},{LX=L-type·Height h selective},{TYPE=Height h selective},{TYPE1=L-type},{BML=stainless steel},{MFS=SUS304},{RRM=SUS304},{ST=-},{BM=6206},{SR=ZZ},{HH=50},{D=30},{DH7=62},{DH7T=+0.030/0},{DH=55},{B=16},{V1=2},{L=82},{L1=62},{W=43},{W1=33},{V=23},{S=20.0},{D1=11.0},{KK=},{KC=},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca48/assembiles/ca48_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 270
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA48 - 单轴承L型-高度h选择型/高度h指定型
明细表
CA48GU-6206ZZ-h50
CNSORDERNO
型号
CA48GU-6206ZZ-h50
CA48GU-6206ZZ-h50
SC
系列码
CA48GU
CA48GU
LX
类型
L型·高度H选择型
L型·高度H选择型
BML
轴承材质
不锈钢
不锈钢
MFS
固定座材质
SUS304
SUS304
RRM
挡圈材质
SUS304
SUS304
ST
表面处理
-
-
BM
轴承型号
6206
6206
SR
挡圈
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
VV(非接触式橡胶密封圈)
DD(接触式橡胶密封圈)
HH
h
50
80
50
80
mm
D
d
30
30
mm
DH7
62
62
mm
DH7T
DH7公差
+0.030/0
+0.030/0
DH
dh
55
55
mm
B
16
16
mm
H
86
86
mm
L
82
82
mm
L1
62
62
mm
W
43
43
mm
W1
33
33
mm
V
23
23
mm
S
20.0
20.0
mm
D1
d1
11.0
11.0
mm
KK
无
增加两侧倒角
无
增加两侧倒角
KK2
0
mm
KC
无
增加倒角C2
无
增加倒角C2
NA
无
NA:不装配轴承、挡圈
无
NA:不装配轴承、挡圈
INFOTEXT
技术资料
官网网址