CA49BT-D17
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca49.prj},{NB=CA49BT-D17},{SC=CA49BT},{TYPE=Bottom mounted},{MQ=Grey cast iron},{MQ1=GCr15},{D=17},{H=30.2},{L=76},{L1=52},{B=31.0},{B1=12.7},{B2=19},{C=40},{DD=0.0},{H1=62.0},{H2=11},{CR=12.80},{COR=6.6},{M1=M6x1},{M11=6},{M=M8x1.25},{MM=8},{TT=3.9},{ALC=0.64},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA49 - 轴承座-铸铁底座安装型-轴台型/简易轴台型/底部安装型
明细表
CA49BT-D17
CNSORDERNO
型号
CA49BT-D17
CA49BT-D17
SC
系列码
CA49BT
CA49BT
TYPE
类型
底部安装型
底部安装型
MQ
材质(轴承座)
灰铸铁
MQ1
材质(轴承)
GCr15
D
17
17
mm
H
30.2
30.2
mm
L
76
76
mm
L1
52
52
mm
B
31.0
31.0
mm
B1
12.7
12.7
mm
B2
19
19
mm
C
40
40
mm
DD
d
0.0
0.0
mm
H1
62.0
62.0
mm
H2
11
11
mm
CR
基本额定负载Cr(动)
12.80
12.80
KN
COR
基本额定负载Cor(静)
6.6
6.6
KN
M1
M6x1
M6x1
mm
M
M8x1.25
M8x1.25
mm
TT
紧固扭矩
3.9
3.9
N*m
ALC
轴向负载能力
0.64
0.64
KN
INFOTEXT
技术资料
官网网址