CA84FN-1208ATN
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca84_asmtab.prj},{NB=CA84FN-1208ATN},{SC=CA84FN},{TYPE=square flange},{MT1=steel},{MT2=S45C},{MT3=Spring steel},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=1208},{CB=ATN},{D=40},{DH7=80},{TOL=+0.030/0},{B=18.0},{H=134},{W=0},{V=27.0},{V1=24},{V2=3},{V3=3},{DH=74},{D1G7=92},{TOL2=-0.012/-0.047},{PCD=113},{K=102},{A=0},{F=0},{M=M12(10.5)},{MM=12},{D1=17.5},{H1=11.2},{NA=},{INFOTEXT=website},{D2=83.500},{T=2.500},{PPATH=ca84/assemblies/ca84_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 116
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA84 - 带座轴承·标准法兰型·调心球轴承·带挡圈型
明细表
CA84FN-1208ATN
CNSORDERNO
型号
CA84FN-1208ATN
CA84FN-1208ATN
SC
系列码
CA84FN
CA84FN
TYPE
类型
方法兰
方法兰
MT1
材质(轴承)
钢
MT2
材质(轴承座)
S45C
S45C
MT3
材质(挡圈)
弹簧钢
ST
表面处理(轴承座)
无电解镀镍
无电解镀镍
BM
轴承型号
1208
1208
CB
后置代码
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
D
d
40
40
mm
DH7
80
80
mm
TOL
DH7公差
+0.030/0
+0.030/0
mm
B
18.0
18.0
mm
H
134
134
mm
W
0
0
mm
V
27.0
27.0
mm
V1
24
24
mm
V2
3
3
mm
V3
3
3
mm
DH
dh
74
74
mm
D1G7
D1g7
92
92
mm
TOL2
D1g7公差
-0.012/-0.047
-0.012/-0.047
mm
PCD
P.C.D
113
113
mm
K
102
102
mm
A
0
0
mm
F
0
0
mm
M
M(粗牙螺纹)(d2)
M12(10.5)
M12(10.5)
D1
d1
17.5
17.5
mm
H1
h1
11.2
11.2
mm
NA
无
NA(不装配轴承,挡圈)
无
NA(不装配轴承,挡圈)
INFOTEXT
技术资料
官网网址