BG39NA-M12-80
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg39n.prj},{NB=BG39NA-M12-80},{SC=BG39NA},{TYPE=Internal hexagonal bolt type},{MAT1=SCM435},{YD1=35~45HRC},{ST1=turn black },{MAT2=SUJ2},{YD2=53~60HRC},{M=12},{NS=80},{L=82.0},{L1=5.0},{A=18.0},{T=12},{B1=10},{TT=6.0},{DD=8.5},{R=2.8},{LR=4.8},{INFOTEXT=website},{CL=0.19,0.19,0.19,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG39N - 无弹簧球头柱塞-内六角螺栓型
明细表
BG39NA-M12-80
CNSORDERNO
型号
BG39NA-M12-80
BG39NA-M12-80
SC
系列码
BG39NA
BG39NA
TYPE
类型
内六角螺栓型
MAT1
主体材质
SCM435
SCM435
YD1
主体硬度
35~45HRC
35~45HRC
ST1
主体表面处理
发黑
发黑
MAT2
球头材质
SUJ2
SUJ2
YD2
球头硬度
53~60HRC
53~60HRC
M
12
12
NS
公称尺寸
80
80
L
82.0
82.0
mm
L1
5.0
5.0
mm
A
18.0
18.0
mm
T
12
12
mm
B1
10
10
mm
TT
t
6.0
6.0
mm
DD
d
8.5
8.5
mm
R
2.8
2.8
mm
LR
耐负载(kN)
4.8
4.8
INFOTEXT
技术资料
官网网址
CL
0.19,0.19,0.19,0.00
0.19,0.19,0.19,0.00