BC31XA-D2-L5
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc31g-bc31x.prj},{NB=BC31XA-D2-L5},{CODE=BC31XA},{CODE1=L size Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=2 snap rings - spring steel},{D=2},{L=5.0},{GF=},{GFF=0.0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC31G_X - 铰链销-双扣环固定型-L尺寸固定型/L尺寸选择型
明细表
BC31XA-D2-L5
CNSORDERNO
型号
BC31XA-D2-L5
BC31XA-D2-L5
CODE
系列码
BC31XA
BC31XA
CODE1
类型
L尺寸选择型
L尺寸选择型
TYPE
材质(国标)
45
45
TYPE1
材质(日标)
S45C
S45C
YDX
硬度
40-45HRC
40-45HRC
SUR
表面处理
发黑
发黑
FJ
附件
2个挡圈-弹簧钢
2个挡圈-弹簧钢
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
DT
Dg6公差
-0.002/-0.008
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
B
b
0.50
mm
BT
b容差
+0.05/0
N
2
mm
D2
d
1.5
1.5
mm
D2T
d容差
+0.06/0
FJGG
附件规格
E型1.5
E型1.5
GF
变更挡圈槽位置
无
无
GFF
GF
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址