ZD80AB-60B
HEFA
32-滑台/简易调整组件
简易调整组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd80ab_bb_asmtab.prj},{NB=ZD80AB-60B},{SC=ZD80AB},{LX=Standard type · ordinary knob type},{TH=10},{ZC=A6063},{MBST=Black anodizing},{GSM=SUS304},{KM=SUS303},{FSM=SUS304},{LSNM=brass},{GG=60B},{SS=60x60},{YDL=±13},{LRL=39.2},{LRV=19.6},{RKR=0.7},{ZL=0.176},{FJLD=Stainless steel hexagonal cylindrical head screwsBM01AU-M4-L12},{SL=four},{CZ=SUS304},{INFOTEXT=website},{A=15.0},{B=60},{C=30},{D=15},{E=15},{F=60},{G=8},{H=10},{L=119},{L1=105},{TK=4.5},{CK=7.5},{SD=4.2},{ZX=50},{DXZ=5},{PPATH=zd80ab_bb/assemblies/zd80ab_bb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD80AB_BB - 简易调整组件-X轴·标准型·厚度10-进给丝杠型
明细表
ZD80AB-60B
CNSORDERNO
型号
ZD80AB-60B
ZD80AB-60B
SC
系列码
ZD80AB
ZD80AB
LX
类型
标准型·普通旋钮型
标准型·普通旋钮型
TH
厚度
10
mm
ZC
主体材质
A6063
MBST
主体表面处理
黑色阳极氧化
GSM
导向轴材质
SUS304
KM
旋钮材质
SUS303
FSM
进给丝杠材质
SUS304
LSNM
丝杠螺母材质
黄铜
GG
规格
60B
60B
SS
滑台面
60x60
60x60
mm
YDL
行程(mm)
±13
±13
LRL
耐负载(N)水平
39.2
39.2
LRV
耐负载(N)垂直
19.6
19.6
RKR
旋钮旋转1圈移动量
0.7
mm
ZL
自重
0.176
0.176
kg
FJLD
附件(4个)
不锈钢内六角圆柱头螺钉BM01AU-M4-L12
不锈钢内六角圆柱头螺钉BM01AU-M4-L12
INFOTEXT
技术资料
官网网址