ZG06PW-B20-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G
HEFA
33-输送机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/33-conveyor/zg06p_asmtab.prj},{NB=ZG06PW-B20-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G},{SC=ZG06PW},{PM=Polyacetal},{MM=nylon},{MF=kirsite},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=20},{L=300},{OP=25},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=5},{BS=H},{MOBR=G},{F=205},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG211=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg06p/zg06p_assemblies/zg06p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZG06P - 精密输送机/单列-塑料链条型/头部驱动三槽型材(带轮直径57mm)
明细表
ZG06PW-B20-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G
CNSORDERNO
型号
ZG06PW-B20-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G
SC
系列码
ZG06PW
ZG06PW
TYPE
类型
单列型
PM
塑料链材料
聚缩醛
MM
塑料链轮材料
尼龙
MF
带轮固定座材质
锌合金
PST
型材表面处理
表面阳极氧化
MST
电机盖板表面处理
喷涂
PFST
带轮固定座的表面处理
喷涂
B
20
mm
L
长度L
mm
Enter value for L
长度L
mm
cm
inch
ft
確定
OP
输出功率
25
40
25
40
V
电机电压
TA200(单相)
SA200三相)
TA200(单相)
SA200三相)
MSS
电机规格
IM
SCM
IM
SCM
GAC
齿轮头减速比
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
BS
塑料链规格
H(一般用·白色)
D(导电用·黑色)
H(一般用·白色)
D(导电用·黑色)
MOBR
电机品牌
G:国产电机
T:台制电机
G:国产电机
T:台制电机
F
沉孔位置
ZJG1
电机反装
无
FZ:电机反装
无
FZ:电机反装
ZJG2
指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
ZJG211
螺母数量
0
0
INFOTEXT
技术资料
官网网址