CE23DC-D20-L20-M8
HEFA
41-减震防护类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce23_24_asmtab.prj},{NB=CE23DC-D20-L20-M8},{SC=CE23DC},{TYPE=Screw hot bonding type - length selection type},{PM=Wear-resistant polyurethane},{SM=Equivalent to SUS304},{HA=Shaw A70},{COLOUR=Dark brown},{D=20},{L=20},{ST1=20,25,30},{M=M8},{MM=8},{C=6},{A=13},{V=9},{T=8},{H=12},{INFOTEXT=website},{PPATH=ce23_24/assemblies/ce23_24_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 90
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE23_24 - 聚氨酯减震材料-螺钉热粘接型
明细表
CE23DC-D20-L20-M8
CNSORDERNO
型号
CE23DC-D20-L20-M8
CE23DC-D20-L20-M8
SC
系列码
CE23DC
CE23DC
TYPE
类型
螺钉热粘接型·长度选择型
螺钉热粘接型·长度选择型
PM
聚氨酯材质
耐磨聚氨酯
耐磨聚氨酯
SM
螺杆材质
相当于SUS304
HA
硬度
肖氏A70
肖氏A70
COLOUR
颜色
深棕色
深棕色
D
20
20
mm
L
20
25
30
20
25
30
mm
M
M8
M8
C
6
6
mm
A
13
13
mm
V
9
9
mm
T
8
8
mm
H
12
12
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址