40Z10TFGM-Q6
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zc_q6.prj},{NB=40Z10TFGM-Q6},{SC=40Z10TFGM},{TST=grinding},{TSA=Tetrahedral grinding},{TTT=0/-0.022(mm)},{FPK=≤0.036/1000(mm),≤0.047/2000(mm)},{MATERIAL=S45C (medium carbon steel)},{HARDNESS=HRC45~52},{HT=induction hardening},{MEA=Room temperature 25 ℃},{ST=-},{Q=Q6},{M=4.0},{L=1005.31},{CS=80},{B=39},{H=39},{H1=35.0},{D=62.83},{II=125.66},{KS=8},{H2=12},{DD1=10},{DD2=15},{DD3=7.7},{E=9},{L1=37.50},{I=930.30},{FTA=31.04},{WEIGHT=10.3},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZTFGM-Q6 - 直齿齿研齿条-Q6级
明细表
40Z10TFGM-Q6
CNSORDERNO
型号
40Z10TFGM-Q6
40Z10TFGM-Q6
SC
系列码
40Z10TFGM
40Z10TFGM
TST
齿面工艺
磨削
TSA
齿条外观
四面磨削
TTT
齿厚公差
0/-0.022(mm)
FPK
齿距累积误差
≤0.036/1000(mm),≤0.047/2000(mm)
MATERIAL
材料
S45C(中碳钢)
HARDNESS
硬度
HRC45~52
HT
热处理
高周波硬化
MEA
测量环境
室温25℃
ST
表面处理
-
Q
精度等级Q
Q6
M
模数
4.0
4.0
L
1005.31
1005.31
mm
CS
齿数
80
80
B
39
39
mm
H
39
39
mm
H1
35.0
35.0
mm
D
62.83
62.83
mm
II
i
125.66
125.66
mm
KS
孔数
8
H2
12
12
mm
DD1
Ød1
10
10
mm
DD2
Ød2
15
15
mm
DD3
Ød3
7.7
7.7
mm
E
9
9
mm
L1
37.50
37.50
mm
I
930.30
930.30
mm
FTA
Fta
31.04
31.04
KN
WEIGHT
重量
10.3
10.3
kg
INFOTEXT
技术资料
官网网址