CD24BA-BS30-C216A-4
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd24ba_bb_asmtab.prj},{NB=CD24BA-BS30-C216A-4},{MO=CD24BA},{CM=steel},{RM=nylon},{ST=-10~80},{DS=BS30},{S=C216A},{NS=4},{P=50.80},{D1=22.23},{D2=7.92},{D3=49.0},{C1=12.00},{C2=25.2},{L=71.9},{L1=77.3},{F=18.60},{W1=4.0},{W2=5.0},{ASO=60 knots},{SC=C216A},{INFOTEXT=website},{JXI=0.600},{PPATH=cd24ba_bb/assembiles/cd24ba_bb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD24BA_BB - 倍速链条
明细表
CD24BA-BS30-C216A-4
CNSORDERNO
型号
CD24BA-BS30-C216A-4
CD24BA-BS30-C216A-4
MO
系列码
CD24BA
CD24BA
CM
链条材质
钢
RM
滚轮材质
尼龙
尼龙
ST
使用温度
-10~80
℃
DS
倍速
BS30(3.0倍数)
BS30(3.0倍数)
S
规格
C216A
C216A
NS
节数
P
节距P
50.80
50.80
mm
D1
22.23
22.23
mm
D2
7.92
7.92
mm
D3
49.0
49.0
mm
C1
12.00
12.00
mm
C2
25.2
25.2
mm
L
71.9
71.9
mm
L1
77.3
77.3
mm
F
18.60
18.60
mm
W1
4.0
4.0
mm
W2
5.0
5.0
mm
ASO
一条链节数
60节(周长3048mm)
60节(周长3048mm)
SUIT
适配链轮规格
CD24AF-BS30-C216A
CD24AF-BS30-C216A
INFOTEXT
技术资料
官网网址