HEISS HBZ 500-50/32/25-CD2.003---(M=M20, A2=10, A3=35, IN=)
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz500
hbz_500
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz500/hbz_500/cd2.prj},{NB=HEISS HBZ 500-50/32/25-CD2.003---(M=M20, A2=10, A3=35, HUBST=0, IN=)},{BD=500},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{NDRM=20.000},{KDRM=17.294},{KDRM1=16.933},{NHUB=25.000},{L1=65.000},{LIN1=89.000},{A=100.000},{A1=76.000},{A2A=10.000},{A33=35.000},{A4=44.000},{A5=27.000},{A6X=12.000},{A10=100.000},{A14=58.000},{A15=38.000},{A16X=18.000},{B=75.000},{B1=45.000},{D1=14.000},{D2=5.000},{D3=10.000},{DD1=20.000},{HD1=12.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=30.000},{OH=1.500},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{IN=ohne Induktiven Näherungsschaltern},{KS=X0},{M=M20},{A2=10},{A3=35},{A22=30},{A11=40},{ZB=0},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform CD2 - Durchgangsbohrungen mit Senkung bodenseitig - O-Ring Anschluss
Bill of material
HEISS HBZ 500-50/32/25-CD2.003---(M=M20, A2=10, A3=35, IN=)
TYP
Typenbezeichnung
HBZ 500-50/32
HBZ 500-50/32
BD
Betriebsdruck
500
bar
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
FA
Funktionsart
003
001
002
004
005
006
003
001
002
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
IN
Induktiven Näherungsschaltern
ohne Induktiven Näherungsschaltern
mit Näherungsschalter stangenseitig Vorne
mit Näherungsschalter bodenseitig Hinten
mit Näherungsschaltern beidseitig Vorne und Hinten
ohne Induktiven Näherungsschaltern
mit Näherungsschalter stangenseitig Vorne
mit Näherungsschalter bodenseitig Hinten
mit Näherungsschaltern beidseitig Vorne und Hinten
KS
Kolbenstangenende
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
M
Gewinde
M20
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M24
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M20
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M24
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
A2
Länge
mm
Enter value for A2
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
A3
Gewindetiefe
mm
Enter value for A3
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
確定
A22
Gewindelänge a2
30.000
30.000
mm
A11
Länge a1
40.000
40.000
mm
ZB
Zentrierbund
keine
keine
NUT
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
L
Höhe
65.000
65.000
mm
LIN
Höhe
89.000
89.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
INFO
Hinweis
Information
Hinweis
NHUB
Normhub
25.000
25.000
mm
A
Höhe
100.000
100.000
mm
A1
Höhe
76.000
76.000
mm
A4
Höhe
44.000
44.000
mm
A7
Höhe
15.000
15.000
mm
A8
Höhe
5.000
5.000
mm
A10
Höhe
100.000
100.000
mm
A14
Höhe
58.000
58.000
mm
A15
Höhe
38.000
38.000
mm
A16
Höhe
18.000
18.000
mm
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
3.000
3.000
mm
D4
Zentrierbund Durchmesser
72.000
72.000
mm
B
Breite
75.000
75.000
mm
B1
Breite
45.000
45.000
mm
D1
Durchmesser
14.000
14.000
mm
D2
Durchmesser
5.000
5.000
mm
D3
Durchmesser
10.000
10.000
mm
E
Länge
50.000
50.000
mm
SW
Schlüsselweite
30.000
30.000
mm
ORING
O-Ring
7 x 1,5
7 x 1,5
mm