HEISS SZ 100-80/40/60-113-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_113_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-113-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{B11=14.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D9=21.500},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L6=25.000},{L10=16.000},{A7=50.000},{A8=90.000},{B4=130.000},{B5A=170.000},{B6=25.000},{H1=80.000},{H2=135.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{SWH=0.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 113-1 - Fussbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-80/40/60-113-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-80/40
SZ 100-80/40
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
113 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
ZB
Zubehörteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
B1
Länge
25.000
25.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
INFO
Hinweis
Information
D1
Durchmesser
110.000
110.000
mm
D2
Durchmesser
92.000
92.000
mm
D9
Durchmesser
21.500
21.500
mm
L2
Länge
35.000
35.000
mm
L3
Länge
96.000
96.000
mm
L4
Länge
55.000
55.000
mm
L5
Länge
110.000
110.000
mm
L6
Länge
25.000
25.000
mm
L10
Länge
16.000
16.000
mm
A7
Breite
50.000
50.000
mm
A8
Breite
90.000
90.000
mm
B4
Breite
130.000
130.000
mm
B5A
Breite
170.000
170.000
mm
B6
Breite
25.000
25.000
mm
H2
Höhe
135.000
135.000
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
184.000
184.000
mm
H4
Höhe
20.500
20.500
mm
L16
Länge
30.000
30.000
mm
B5
Breite
110.000
110.000
mm
H5
Höhe
55.000
55.000
mm
H6
Höhe
150.000
150.000
mm