HEISS SZ 250-63/40/55-119.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-119.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=48.000},{L14=67.000},{B8=18.000},{B9=22.000},{R=40.000},{X=112.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{PSTOL=0.010},{P=2.000},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-119.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
119
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
ZB
Zubehörteile
none
GK 30
GA 30
SK 30
none
GK 30
GA 30
SK 30
B1
Länge
20.000
20.000
mm
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
95.000
95.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
30.000
30.000
mm
LAK
Länge
345.000
345.000
mm
L003
Länge
195.000
195.000
mm
L004
Länge
245.000
245.000
mm
L005006
Länge
220.000
220.000
mm
L2
Länge
33.000
33.000
mm
L3
Länge
115.000
115.000
mm
L4
Länge
70.000
70.000
mm
L13
Länge
48.000
48.000
mm
B8
Breite
18.000
18.000
mm
B9
Breite
22.000
22.000
mm
R
Radius
40.000
40.000
mm
G
Gewinde
G 1/2"
G 1/2"
X
Länge
112.000
112.000
mm
ALFA1
Winkel
6°
6°
°
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L5
Länge
100.000
100.000
mm
H4
Höhe
18.500
18.500
mm
L16
Länge
25.000
25.000
mm
B5
Breite
100.000
100.000
mm
H5
Höhe
50.000
50.000
mm
H6
Höhe
135.000
135.000
mm